Cerniere in acciaio inox (27876-02) (Codici componente)

Cerniere in acciaio inox (27876-02)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401, 1.4305

· Modello: satinato

· Ideale per costruzioni con telaio stretto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27876-02-0540073000

Codice componente
27876-02-0540073000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 60
Materiale componenti acciaio inox Colore principale lucidato Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Codice acciaio 1.4401 A=lunghezza(mm) 47
A1=Distanza dei fori sx 30 A3=Lunghezza aletta sinistra 40 B2(mm) 40
B3(mm) 10 D1(mm) 5.3 D2(mm) 6.5
H(mm) 19.5 H1(mm) 6 Tipo di serraggio fori di montaggio
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.1724

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (27876-02), il codice articolo è il seguente: 27876-02-0540073000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27876-02-0540073000.

Supporto tecnico