Cerniere in acciaio a filo interno angolo di apertura 110° (27879-10) (Codici componente)

Cerniere in acciaio a filo interno angolo di apertura 110° (27879-10)
· Cerniera pluri-articolata con 7 assi.

· Battuta invisibile

· Nessun bordo di interferenza esterno

· Molla supportata

· Montaggio flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27879-10-50400
27879-10-50401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

33.81 €

1 4 giorni Acerniere interne0.2051

43.25 €

1 4 giorni Bcerniera a molla interna0.2210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Denominazione Cerniera Corpo con finitura superficiale zincato
Versione 1 interno Versione 2 125° A=Larghezza 50
A1(mm) 32 B=Altezza(mm) 40 B1(mm) 20
B2(mm) 16 B3(mm) 10 D(mm) 6.2x14.2
D1(mm) 6.2x12.2 S(mm) 2 RoHS

Supporto tecnico