Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27907-01-35900 |
27907-01-359001 |
27907-01-35902 |
27907-01-359021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Denominazione | Tipo di prodotto | Versione 1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.86 € | 1 | 4 giorni | incolore | Cerniera A Molla | cerniera a molla | molla di apertura | 0.0200 | ||
56.04 € | 1 | 4 giorni | nero | Cerniera A Molla | cerniera a molla | molla di apertura | 0.0200 | ||
40.71 € | 1 | 4 giorni | incolore | Cerniera | cerniera | - | 0.0290 | ||
41.86 € | 1 | 4 giorni | nero | Cerniera | cerniera | - | 0.0290 |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | Materiale corpo principale | Alluminio | B=Larghezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | anodizzato | A=lunghezza(mm) | 35 | A1(mm) | 21 |
B1(mm) | 30 | D(mm) | 3.5 | D1(mm) | 10 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 3.3 | F1(N) | 3400 |
F2(N) | 7000 | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Denominazione
Tipo di prodotto
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali