Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.50 Nm (27906-01) (Codici componente)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.50 Nm (27906-01)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27906-01-35600
27906-01-356001
27906-01-35602
27906-01-356021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Denominazione Tipo di prodotto Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

34.46 €

1 4 giorni incoloreCerniera A Mollacerniera a mollamolla di apertura0.0200

35.19 €

1 4 giorni neroCerniera A Mollacerniera a mollamolla di apertura0.0200

25.61 €

1 4 giorni incoloreCernieracerniera-0.0180

26.14 €

1 4 giorni neroCernieracerniera-0.0180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 60
Corpo con finitura superficiale anodizzato A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21
B1(mm) 30 D(mm) 3.5 D1(mm) 10
Tipo di serraggio fori di montaggio S(mm) 3.3 F1(N) 2700
F2(N) 4200 PL Edelstahl no

Supporto tecnico