Nastri calibrati di precisione (96382) (Codici componente)

Nastri calibrati di precisione (96382)
· Per la regolazione, l'allineamento e il supporto dei pezzi in lavorazione

· Per il controllo di accoppiamenti

· Per il controllo e la regolazione di guide o di rulli compressori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96382-0005
96382-0010
96382-0020
96382-0030
96382-0040
96382-0050
96382-0100
96382-0200
96382-0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tolleranza spessore
(mm)
S=Spessore Materiale corpo base Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

94.01 €

1 4 giorni ±0.0010.005Acciaio inox1.43010.0291

78.49 €

1 4 giorni ±0.0020.01Acciaio per molle1.12740.0290

51.93 €

1 4 giorni ±0.0020.02Acciaio per molle1.12740.0300

19.83 €

1 4 giorni ±0.0020.03Acciaio per molle1.12740.0305

19.83 €

1 4 giorni ±0.0030.04Acciaio per molle1.12740.0314

19.83 €

1 4 giorni ±0.0030.05Acciaio per molle1.12740.0351

13.52 €

1 4 giorni ±0.0040.1Acciaio per molle1.12740.0450

13.52 €

1 4 giorni ±0.0060.2Acciaio per molle1.12740.0633

13.52 €

1 4 giorni ±0.0070.3Acciaio per molle1.12740.0836

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nastro(mm) 12.7 Lunghezza(m) 2 Denominazione Nastro calibrato di precisione
L=Lunghezza(mm) 2000 RoHS

Supporto tecnico