Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura satinata (06442) (Codici componente)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura satinata (06442)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06442-1041
06442-1051
06442-1061
06442-2061
06442-2081
06442-3081
06442-3101
06442-4101
06442-4121
06442-5121
06442-5161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M4916

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M5916

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M6916

13.07 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M61220

13.07 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M81220

15.65 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M81422

15.65 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M101422

20.16 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M101724

20.16 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M121724

31.80 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M122326

31.80 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero
Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico