Spelafili (P-960) (Codici componente)

Spelafili (P-960)
  • Sconto volumi elevati
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a smaller hand. Wires handled: 0.3 mm2, 0.5 mm2, 0.75 mm2, 1.25 mm2, 2 mm 2

[Features]
· Slender enought to fit in a smaller hand.
· A stopper that uses a spring provides the feeling of a click enabling operation at hand and full locking.
· Because there are pliers at its tip, it can be used to bend and pull wires.
· Weight: 80 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-960

Codice componente
P-960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

37.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 163 Cavo singolo applicabile(φ/mm) 0.8/1.0/1.6/2.0 Dimensione cavo applicabile (cavo a trefoli)(mm2) 0.3/0.5/0.75/1.25/2.0

Si trova sulla pagina di Spelafili (P-960), il codice articolo è il seguente: P-960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-960.

Supporto tecnico