Connettore coassiale serie BNC75Ω (Codici componente)

Connettore coassiale serie BNC75Ω
  • Sconto volumi elevati
The BNC connector features a bayonet lock connection system which is easily attached and detached, and is used in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance is 75 Ω.

[Features]
· The BNC connector has a bayonet lock connection system which is easy to attach and detach, and is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC model).
· The cable size is also very adaptable and is being used for a wide range of communication and measurement applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
051-1363
051-7501
051-PT81A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di collegamento filo Cavo conforme Quantità di unità ordinate
(Pezzo)

10.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Altro] Serraggio3C-2V / 5C-2V-

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Crimpatura3C-2V-

5.68 €

1 Disponibile 6 giorni -Crimpatura1.5C−2V100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC75
Pin/contatto applicabile Maschio Numero di conduttori 1 Applicazione Per cavo
Tensione nominale(V) 500 Direzione collegamento Spina dritta Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Impedenza(Ω) 75 Metodo di rimozione Blocco a baionetta Gamma di frequenza(GHz) 0-2,4

Supporto tecnico