Alloggiamenti serie MRP (Codici componente)

Alloggiamenti serie MRP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Housing for the MRP series.

[Features]
· Dual screw and a spring lock mechanism that can withstand any shock.
· Dust-proof mechanism with excellent environmental resistance.
· Optimal for device miniaturization via improvement of robustness, compactness, weight and density.
· A relay type case is also provided

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRP-8F01
MRP-8M01
MRP-16F01
MRP-16M01
MRP-20F01
MRP-20M01
MRP-25F01
MRP-25M01
MRP-34F01
MRP-34M01
MRP-50F01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Caratteristiche Quantità di unità ordinate
(Pezzo)

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina8Corpo isolante femmina-

2.55 €

100 12 giorni -Maschio8Corpo isolante maschio100

2.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina16Corpo isolante femmina-

2.63 €

100 12 giorni -Maschio16Corpo isolante maschio100

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina20Corpo isolante femmina-

4.52 €

1.67 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio20Corpo isolante maschio100

2.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina25Corpo isolante femmina-

3.13 €

100 12 giorni -Maschio25Corpo isolante maschio100

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina34Corpo isolante femmina-

3.24 €

100 6 giorni -Maschio34Corpo isolante maschio100

3.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina50Corpo isolante femmina-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials M· N· O M·N·O MRP
Application Montaggio a pannello Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300
Wire connection method Crimpatura Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A

Supporto tecnico