Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN serie PCN13 (Codici componente)

Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN serie PCN13
  • Sconto volumi elevati
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Reduces cost by using a single-sided, two-point connection for the terminal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCN13-20S-2.54DS(71)

Codice componente
PCN13-20S-2.54DS(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.60 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore P/Q/R P· Q· R PCN Genere contatto Femmina
Numero di conduttori 20 Tipo di connettore Scheda-scheda Corrente nominale(A) 2
Tensione ammessa(V) AC300 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP) Direzione collegamento Angolo
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Attacco Caratteristiche Dip a 2 linee
Caratteristiche Struttura di contatto a due punti su un solo lato Passo contatto(mm) 2.54 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–85
Passo terminale(mm) 2.54

Supporto tecnico