Wafer filo-scheda con passo 3,50 mm dritto (53258) (Codici componente)

Wafer filo-scheda con passo 3,50 mm dritto (53258)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Straight type (fits housing 51067).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Phosphor bronze: 53258-30.
• Brass: 53258-29.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53258-0729
53258-0829
53258-0929
53258-1029
53258-1229
53258-1329
53258-1429
53258-1529
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

2.26 €

5 Disponibile 6 giorni -7

0.56 €

5 Disponibile 6 giorni -8

0.92 €

5 Disponibile 6 giorni -9

1.15 €

5 Disponibile 6 giorni -10

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni -12

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1013

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1014

2.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Applicazione Per PCB
Corrente ammessa(A) 5.5 Tensione ammessa(V) 250 Standard rappresentativo UL / TUV
Passo(mm) 3.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Partner di accoppiamento 51067 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico