Prodotto C-Grid (70013) (Codici componente)

Prodotto C-Grid (70013)
  • Sconto volumi elevati
A Molex 2.54 mm pitch, 2‑row, board-to-board connector. Straight and right-angled types. (Compatible housing: 70066, compatible terminal: 70058)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15-04-5084
15-04-5104
15-04-5124
15-04-5164
15-04-5204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.89 €

5 Disponibile 6 giorni 8

1.18 €

5 Disponibile 6 giorni 10

1.46 €

5 Disponibile 6 giorni 12

1.18 €

5 Disponibile 6 giorni 16

0.96 €

5 Disponibile 6 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 2.54 Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile
Colore Nero Terminale conforme 70066, 70058, 70400, 70430, 70450 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico