Custodia a guscio serie GL (Codici componente)

Custodia a guscio serie GL
Simple yet standard plastic case for electric equipment that is available in many types and a wide array of sizes

[Features]
· Plastic case that is a simple, basic, shell type for electronic devices.
· Uneven engaging configuration allows for secure meeting of parts.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· The boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Conforms to protection class IP65 by using the optional sealing kit.
· The GM series with battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box or modem as a peripheral device for measurement, control, medical and research applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GL-70-WM1

Codice componente
GL-70-WM1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

54.30 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 138 Misura verticale H(mm) 45.8 Misura profondità D(mm) 190
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria Nota Conformità alla classe di protezione IP65 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale.

Si trova sulla pagina di Custodia a guscio serie GL, il codice articolo è il seguente: GL-70-WM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GL-70-WM1.

Supporto tecnico