Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1722-0.5M |
1722-1.0M |
1722-2.0M |
1722-3.0M |
1722-5.0M |
1722-10.0M |
1722-15.0M |
1722-20.0M |
1722-30.0M |
1722-1000T |
1722-100R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza: fissa | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 0.3~0.9 | 0.5 | |
2.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1.0~1.9 | 1 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 2.0~2.9 | 2 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.0~4.9 | 3 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5.0~6.9 | 5 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10.0~19.9 | 10 | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10.0~19.9 | 15 | |
24.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20.0~29.9 | 20 | |
35.22 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30.0~49.9 | 30 | |
1,477.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 100~ | 1000 | |
147.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 100~ | 100 |
Loading...
Categoria | CAT6 | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | RJ45-RJ45 | Diametro esterno del cavo | 6.0–6.9 | Colore | Grigio / Grigio chiaro |
Lunghezza | Lunghezza: fissa | Connector A | Cat.6 RJ45 Plug | Connector B | Cat.6 RJ45 Plug |
Wire type | 4x2xAWG26 Copper | Diametro esterno(mm) | 6.0 ± 0.2 | Tipo cavo | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza: fissa
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali