Cavo TTLan™ UltraFlex HDBaseT™ 5Play™, Cat.6A (Codici componente)

Cavo TTLan™ UltraFlex HDBaseT™ 5Play™, Cat.6A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1812V-1.0M-1, 1812V-10.0M-1, 1812V-100.0M-1, 1812V-15.0M-1, 1812V-2.0M-1, 1812V-20.0M-1, 1812V-25.0M-1, 1812V-3.0M-1, 1812V-30.0M-1, 1812V-40.0M-1, 1812V-5.0M-1, 1812V-50.0M-1, 1812V-60.0M-1, 1812V-7.5M-1, 1812V-75.0M-1
  • KT1812V-100.0M, KT1812V-50.0M
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT1812V-50.0M
KT1812V-100.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

220.90 €

154.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.0~99.9100

266.10 €

1 Disponibile 3 giorni 10100~50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT7 Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Diametro esterno del cavo 7.0–7.9 Colore Nero Lunghezza Lunghezza: fissa
Connector A Cat.6a Socket Connector B Cat.6a Socket Wire type 4x2xAWG23/1 Copper
Diametro esterno(mm) 7.6 Tipo cavo Standard

Supporto tecnico