Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR ORANGE JB (Codici componente)

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR ORANGE JB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22250/1000
22251/1000
22251/500
22252/1000
22252/500
22253/1000
22253/500
22255/1000
22258/1000
22259/50
22259/1000
22259/500
22260/1000
22260/500
22261/500
22262/1000
22263/1000
22263/500
22264/1000
22264/500
22265/1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,741.22 €

1 5 giorni 10100026.4PUR (Poliuretano)0.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-no-

2,040.52 €

1 5 giorni 10100036.8-0.75--cablato beneNucleono

1,020.26 €

1 5 giorni 1050036.8-0.75--cablato beneNucleono

2,540.44 €

1 5 giorni 10100047.3-0.75--cablato beneNucleono

1,270.21 €

1 5 giorni 1050047.3-0.75--cablato beneNucleono

3,589.51 €

1 5 giorni 10100058.2TMPU0.75--cablato beneNucleono

1,794.76 €

1 5 giorni 1050058.2TMPU0.75--cablato beneNucleono

2,550.28 €

1 5 giorni 10100037.6TMPU1--cablato beneNucleono

2,373.12 €

1 5 giorni 10100027.8TMPU1.5--cablato beneNucleonono

146.42 €

1 5 giorni 105038.3TMPU1.5--cablato beneNucleono

2,928.42 €

1 5 giorni 10100038.3TMPU1.5--cablato beneNucleono

1,464.22 €

1 5 giorni 1050038.3TMPU1.5--cablato beneNucleono

3,816.51 €

1 5 giorni 10100049TMPU1.5--cablato beneNucleono

1,908.26 €

1 5 giorni 1050049TMPU1.5--cablato beneNucleono

2,249.11 €

1 5 giorni 1050059.7TMPU1.5--cablato beneNucleono

3,616.84 €

1 5 giorni 10100029.2TMPU2.5--cablato beneNucleonono

4,306.19 €

1 5 giorni 10100039.6TMPU2.5--cablato beneNucleono

2,153.10 €

1 5 giorni 1050039.6TMPU2.5--cablato beneNucleono

5,907.61 €

1 5 giorni 101000411TMPU2.5--cablato beneNucleono

2,953.79 €

1 5 giorni 10500411TMPU2.5--cablato beneNucleono

6,901.66 €

1 5 giorni 101000512TMPU2.5--cablato beneNucleono

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Arancione Guaina conduttore PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Identificazione del nucleo Colore Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico