Cavo unipolare senza alogeni H05Z K (Codici componente)

Cavo unipolare senza alogeni H05Z K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51392/100
51393/100
51394/100
51395/100
51396/100
51397/100
51398/100
51399/100
51401/100
51402/100
51403/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFinished outer diameter
(mm)
Tensione di prova
(kV)
Sezione trasversale nominale
(mm2)
Peso circa
(kg / km)
Poliziotto

25.62 €

1 5 giorni 10minimo 2,1 - massimo 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 giorni 10minimo 2,1 - massimo 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 giorni 10minimo 2,1 - massimo 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 giorni 10minimo 2,1 - massimo 2,6fino a 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, fino a 1,5 mm² = 3 kV0.594.8

32.15 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,8fino a 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, fino a 1,5 mm² = 3 kV0.7512.47.2

39.58 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,83.5115672

39.58 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,83.5115672

39.58 €

1 5 giorni 10minimo 2,2 - massimo 2,8fino a 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, fino a 1,5 mm² = 3 kV1159.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(m) 100 Tensione nominale U(kV) 0.5 Tensione nominale uo(kV) 0.3
Gamma di temperatura(°C) da -40°C a +90°C resistenza alle radiazioni fino a 20 Mrad

Supporto tecnico