Eliminatore statico AD-1683 (Codici componente)

Eliminatore statico AD-1683

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Can be easily and safely installed because they require no high-voltage wiring.
Being of a DC type, this static eliminator has a remarkable ability for generating ions and can be used for
elimination of static charges from quickly running or highly electrified workpieces.
Little or no reverse charge is induced by irradiated ions because of its excellent ion polarity balance.
Achieves static elimination with a high degree of efficiency regardless of the polarity or the potential of the charged object.
Suited for static elimination in narrow and remote places because of its lengthy ion irradiation distance.
Produces only a little amount of ozone thanks to its high ion generation efficiency.
A current limiting circuit is incorporated in the ion generating electrode to reduce the possibility of electric shock
Being of a DC type, this static eliminator, unlike PULSE-DC, involves no swing in surface potential of the charged object.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-1683

Codice componente
AD-1683
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,187.00 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Eliminatore statico AD-1683, il codice articolo è il seguente: AD-1683.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-1683.

Supporto tecnico