EPIC® H-A 10 TS (Codici componente)

EPIC® H-A 10 TS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettori con custodia molto compatta. Rilievi ergonomici antiscivolo per una facile disconnessione
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10445000
10445500
19445000
19445500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.97 €

5 Disponibile 5 giorni 10

13.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10

6.23 €

5 Disponibile 5 giorni 10

6.79 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 53,3 Length 63
Width 29,5 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Supporto tecnico