EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole (Codici componente)

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® SIGNAL M23 7 poli per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420148
44420149
44420150
44420152
44420153
44420154
44420155
44420156
44420157
44420158
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

2.57 €

5 Disponibile 46 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--8,5--0,75---5-M12--Metal---------Straight-----True

2.40 €

20 Disponibile 46 giorni 10-Maschio (spina)-----5,0--0,25---3-M8--Plastic---------Straight-----False

10.45 €

5 Disponibile 8 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28--23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-----

16.47 €

5 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--10,0--1,5---4-M12--Plastic---------Vertical-----False

16.10 €

20 Disponibile 46 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46--40-1251255---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

2.57 €

5 Disponibile 46 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

2.40 €

20 Disponibile 46 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

10.45 €

5 Disponibile 10 giorni 10--14630Crimp connectionStraight21,3--17-1251255---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

10.12 €

20 Disponibile 46 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1--125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False--V0TrueTrueIII-

16.47 €

5 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionStraight21,3--17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico