ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e (Codici componente)

ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Posa mobile
Per applicazioni EtherCAT
Cat.5e
Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170430/1000
2170430/500
2170431/1000
2170431/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale della guaina Length
(m)

2,195.39 €

1 Disponibile 60 giorni 10PVC1000

1,097.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10PVC500

2,592.06 €

1 Disponibile 60 giorni 10PUR1000

1,296.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10PUR500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Dimensione del conduttore AWG26(0.12sq) No. di core 4 anima (4C)
Diametro esterno del cavo(mm) 5.0–5.9 Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro NVP value 67
Operating temperature, flexible 50 Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, tinned Core insulation Polyolefin Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 5

Supporto tecnico