ETHERLINE® PN FLEX (Codici componente)

ETHERLINE® PN FLEX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per uso flessibile, per applicazione PROFINET tipo B; design 2x2xAWG22/7, rivestimento esterno in PVC o FRNC, omologazione UL
Posa mobile
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Per applicazioni Profinet
Posa mobile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170886/100
2170886/1000
2170886/500
2170890/100
2170890/1000
2170890/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria Materiale della guaina NVP value Length
(m)

324.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5PVC63100

3,240.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5PVC631000

1,620.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5PVC63500

426.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e--100

4,268.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e--1000

2,134.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e--500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione del conduttore AWG22(0.32sq) No. di core 4 anima (4C) Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9
Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 6,5

Supporto tecnico