Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171214 |
2171215 |
2171216 |
2171217 |
2171218 |
2171219 |
2171220 |
2171221 |
2171222 |
2171223 |
2171224 |
2171225 |
2171226 |
2171227 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
31.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
34.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
36.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
41.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
52.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
76.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
31.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
34.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
37.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
53.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
77.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 22 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 63 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) | Category | 5 | Pin assignment | 1:1 |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black |
Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | True | Suitable for cable guide chain | False |
Configura
Proprietà di base
Length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali