ETHERLINE® ROBUST (Codici componente)

ETHERLINE® ROBUST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170451/100
2170451/300
2170451/500
2170452/100
2170452/300
2170452/305
2170452/500
2170453/100
2170453/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria Dimensione del conduttore No. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
NVP value Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

420.05 €

1 Disponibile 60 giorni 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 anima (4C)6.0–6.964Foil + braidingNoneQuad6,8100

1,260.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 anima (4C)6.0–6.964Foil + braidingNoneQuad6,8300

2,100.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 anima (4C)6.0–6.964Foil + braidingNoneQuad6,8500

503.87 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.971BraidingFoilPairs9100

1,511.58 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.971BraidingFoilPairs9300

1,536.79 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.971BraidingFoilPairs9305

2,519.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.971BraidingFoilPairs9500

364.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG26(0.12sq)8 anima (8C)6.0–6.971BraidingFoilPairs6,5100

1,824.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7AWG26(0.12sq)8 anima (8C)6.0–6.971BraidingFoilPairs6,5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Flame retardant No
Low smoke (acc. EN 61034-2) False

Supporto tecnico