ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6 / 1 kV (Codici componente)

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6 / 1 kV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe 5, schermato, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni
0.6/1kVAC, privo di alogeni, flessibile, IEC 60332-3, IEC 61034-2, resistente ai raggi UV, UL AWM 1000V
Per uso esterno
Edifici pubblici
EMC/schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1123460/100
1123460/1000
1123460/500
1123461/100
1123461/1000
1123461/500
1123462/50
1123462/100
1123462/1000
1123462/500
1123463/50
1123463/100
1123463/1000
1123463/500
1123464/50
1123464/100
1123464/1000
1123464/500
1123465/50
1123465/1000
1123465/500
1123466/50
1123466/1000
1123466/500
1123467/1000
1123467/500
1123468/50
1123468/100
1123468/1000
1123468/500
1123469/50
1123469/100
1123469/1000
1123469/500
1123470/50
1123470/100
1123470/1000
1123470/500
1123471/50
1123471/100
1123471/1000
1123471/500
1123472/50
1123472/100
1123472/1000
1123472/500
1123473/50
1123473/1000
1123473/500
1123474/1000
1123474/500
1123475/1000
1123475/500
1123476/50
1123476/100
1123476/1000
1123476/500
1123477/50
1123477/100
1123477/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Nominal cross section pilot/reduced core Core identification

371.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10100129.4None 2.5Colour

3,719.47 €

1 Disponibile 8 giorni 101000129.4None 2.5Colour

1,859.73 €

1 Disponibile 8 giorni 10500129.4None 2.5Colour

418.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10100139.8Included4Colour

4,186.22 €

1 Disponibile 8 giorni 101000139.8Included4Colour

2,093.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10500139.8Included4Colour

242.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10501410.4Included6Colour

485.11 €

1 Disponibile 5 giorni 101001410.4Included6Colour

4,851.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001410.4Included6Colour

2,425.58 €

1 Disponibile 5 giorni 105001410.4Included6Colour

276.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10501511.2Included10Colour

552.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101001511.2Included10Colour

5,523.12 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001511.2Included10Colour

2,761.55 €

1 Disponibile 5 giorni 105001511.2Included10Colour

332.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10501711.9Included10Numbers

664.53 €

1 Disponibile 8 giorni 101001711.9Included10Numbers

6,645.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001711.9Included10Numbers

3,322.68 €

1 Disponibile 5 giorni 105001711.9Included10Numbers

524.52 €

1 Disponibile 46 giorni 105011215Included16Numbers

10,490.18 €

1 Disponibile 98 giorni 10100011215Included16Numbers

5,245.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1050011215Included16Numbers

684.52 €

1 Disponibile 98 giorni 105011817.3Included16Numbers

13,690.31 €

1 Disponibile 98 giorni 10100011817.3Included16Numbers

6,845.14 €

1 Disponibile 98 giorni 1050011817.3Included16Numbers

19,456.20 €

1 Disponibile 93 giorni 10100012519.8Included25Numbers

9,728.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1050012519.8Included25Numbers

214.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.5210.4None 35Colour

428.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.5210.4None 25Colour

4,283.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5210.4None 35Colour

2,141.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5210.4None 35Colour

257.20 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5310.9Included-Colour

514.39 €

1 Disponibile 8 giorni 101001.5310.9Included35Colour

5,143.86 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5310.9Included35Colour

2,571.94 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5310.9Included-Colour

301.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.5411.6Included-Colour

603.77 €

1 Disponibile 8 giorni 101001.5411.6Included-Colour

6,037.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5411.6Included-Colour

3,018.81 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5411.6Included-Colour

335.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5512.5Included-Colour

671.94 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.5512.5Included-Colour

6,719.32 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5512.5Included-Colour

3,359.67 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5512.5Included-Colour

406.26 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5713.4Included-Numbers

812.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.5713.4Included-Numbers

8,125.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5713.4Included-Numbers

4,062.70 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5713.4Included-Numbers

697.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.51217.3Included-Numbers

13,943.19 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001.51217.3Included-Numbers

6,971.59 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.51217.3Included-Numbers

17,931.73 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001.51820.2Included-Numbers

8,965.86 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.51820.2Included-Numbers

26,825.66 €

1 Disponibile 60 giorni 1010001.52523.1Included-Numbers

13,412.83 €

1 Disponibile 60 giorni 105001.52523.1Included-Numbers

283.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5211.6None -Colour

566.92 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.5211.6None -Colour

5,669.16 €

1 Disponibile 8 giorni 1010002.5211.6None -Colour

2,834.59 €

1 Disponibile 8 giorni 105002.5211.6None -Colour

342.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5312.1Included-Colour

685.29 €

1 Disponibile 8 giorni 101002.5312.1Included-Colour

6,852.89 €

1 Disponibile 8 giorni 1010002.5312.1Included-Colour

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Nominal voltage UO 0.6 Nominal voltage U 1
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Concentric conductor None
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core insulation Copolymer, thermoplastic
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True
Screen True Shape of conductor Round

Supporto tecnico