ÖLFLEX® FD 90 CY (Codici componente)

ÖLFLEX® FD 90 CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM
Monoconduttore flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America
Certificato AWM per USA e Canada
Schermato, conforme ai requisiti EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0026651/50
0026651/100
0026651/500
0026653/50
0026653/100
0026653/500
0026655/50
0026655/500
0026657/50
0026657/500
0026659/500
0026661/500
0026663/500
0026665/500
0026667/500
0026669/500
0026671/500
0026673/400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

390.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1050109.7

781.06 €

1 Disponibile 8 giorni 10100109.7

3,905.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10500109.7

498.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10501611.2

997.19 €

1 Disponibile 8 giorni 101001611.2

4,985.91 €

1 Disponibile 5 giorni 105001611.2

695.67 €

1 Disponibile 60 giorni 10502512.5

6,956.80 €

1 Disponibile 5 giorni 105002512.5

934.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10503515.1

9,343.02 €

1 Disponibile 8 giorni 105003515.1

12,474.92 €

1 Disponibile 5 giorni 105005017.1

15,710.82 €

1 Disponibile 5 giorni 105007019.4

18,162.30 €

1 Disponibile 8 giorni 105009520.9

24,720.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1050012024.5

26,618.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1050015026.2

35,522.08 €

1 Disponibile 96 giorni 1050018529.2

41,071.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1050024032.9

39,514.64 €

1 Disponibile 94 giorni 1040030034.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of cores(Core) 1 Colour outer sheath Arancione Material outer sheath PVC
Nominal voltage U0 0.6 Nominal voltage U 1 Operating temperature, fix 90
Operating temperature, flexible 90 Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen True
Shape of conductor Round Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False
Protective conductor False

Supporto tecnico