ÖLFLEX® SPIRAL 540 (Codici componente)

ÖLFLEX® SPIRAL 540

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni
Elevate forze di richiamo
Privo di alogeni
Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71220115
71220116
71220117
71220118
71220119
71220120
71220121
71220122
71220131
71220132
71220133
71220134
71220135
71220136
71220137
71220138
71220151
71220152
71220153
71220154
71220163
71220164
71220165
71220166
73220107
73220108
73220109
73220110
73220111
73220112
73220113
73220114
73220123
73220124
73220125
73220126
73220127
73220128
73220129
73220130
73220139
73220140
73220141
73220142
73220143
73220144
73220145
73220146
73220147
73220148
73220149
73220150
73220155
73220156
73220157
73220158
73220159
73220160
73220161
73220162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Spiral length (extended) Spiral length (retracted) Core identification Protective conductor

36.53 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7547,63005001000300ColourTrue

57.75 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7547,63005002000600ColourTrue

78.41 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7547,630050035001000ColourTrue

107.72 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7547,630050050001500ColourTrue

38.83 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7558,53005001000300ColourTrue

60.42 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7558,53005002000600ColourTrue

80.35 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7558,530050035001000ColourTrue

114.95 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7558,530050050001500ColourTrue

38.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10148,23005001000300ColourTrue

60.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10148,23005002000600ColourTrue

80.61 €

1 Disponibile 8 giorni 10148,230050035001000ColourTrue

111.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10148,230050050001500ColourTrue

41.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101593005001000300ColourTrue

64.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101593005002000600ColourTrue

88.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1015930050035001000ColourTrue

120.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1015930050050001500ColourTrue

55.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5510,94507501000350ColourTrue

89.18 €

1 Disponibile 8 giorni 101,5510,94507502000700ColourTrue

144.18 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5510,945075035001200ColourTrue

192.98 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5510,945075050001700ColourTrue

77.33 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5513,44507501000350ColourTrue

135.55 €

1 Disponibile 8 giorni 102,5513,44507502000700ColourTrue

202.70 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5513,445075035001200ColourTrue

278.64 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5513,445075050001700ColourTrue

30.60 €

1 Disponibile 8 giorni 100,7526,63005001000300ColourFalse

47.20 €

1 Disponibile 8 giorni 100,7526,63005002000600ColourFalse

59.58 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7526,630050035001000ColourFalse

82.91 €

1 Disponibile 5 giorni 100,7526,630050050001500ColourFalse

31.73 €

1 Disponibile 5 giorni 100,75373005001000300ColourTrue

49.66 €

1 Disponibile 8 giorni 100,75373005002000600ColourTrue

64.90 €

1 Disponibile 5 giorni 100,753730050035001000ColourTrue

87.38 €

1 Disponibile 25 giorni 100,753730050050001500ColourTrue

31.87 €

1 Disponibile 25 giorni 101273005001000300ColourFalse

46.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101273005002000600ColourFalse

64.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1012730050035001000ColourFalse

85.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1012730050050001500ColourFalse

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10137,43005001000300ColourTrue

56.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10137,43005002000600ColourTrue

74.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10137,430050035001000ColourTrue

104.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10137,430050050001500ColourTrue

45.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101710,93005001000350NumbersTrue

74.49 €

1 Disponibile 8 giorni 101710,93005002000700NumbersTrue

115.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101710,930050035001200NumbersTrue

154.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101710,930050050001700NumbersTrue

38.26 €

1 Disponibile 5 giorni 101,528,44507501000300ColourFalse

59.12 €

1 Disponibile 5 giorni 101,528,44507502000600ColourFalse

82.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101,528,445075035001000ColourFalse

116.61 €

1 Disponibile 5 giorni 101,528,445075050001500ColourFalse

39.94 €

1 Disponibile 5 giorni 101,538,94507501000300ColourTrue

65.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101,538,94507502000600ColourTrue

90.10 €

1 Disponibile 5 giorni 101,538,945075035001000ColourTrue

129.17 €

1 Disponibile 5 giorni 101,538,945075050001500ColourTrue

72.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5713,54507501000350NumbersTrue

130.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5713,54507502000700NumbersTrue

194.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5713,545075035001200NumbersTrue

268.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101,5713,545075050001700NumbersTrue

57.19 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5310,64507501000350ColourTrue

92.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5310,64507502000700ColourTrue

146.98 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5310,645075035001200ColourTrue

193.16 €

1 Disponibile 5 giorni 102,5310,645075050001700ColourTrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Giallo Material outer sheath PUR (Polyurethane) Operating temperature, fix 50
Operating temperature, flexible 50 Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico