ÖLFLEX® STATIC CY black (Codici componente)

ÖLFLEX® STATIC CY black

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEM
Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVC
Alternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMC
Conforme ai requisiti EMC
Prodotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4600023/50
4600023/100
4600023/1000
4600023/500
4600024/50
4600024/1000
4600024/500
4600025/50
4600025/1000
4600025/500
4600026/1000
4600026/500
4600027/1000
4600027/500
4600028/1000
4600028/500
4600029/1000
4600029/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

331.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10501610.3

663.85 €

1 Disponibile 46 giorni 101001610.3

6,638.45 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001610.3

3,319.22 €

1 Disponibile 5 giorni 105001610.3

484.07 €

1 Disponibile 46 giorni 10502512.7

9,681.31 €

1 Disponibile 46 giorni 1010002512.7

4,840.67 €

1 Disponibile 46 giorni 105002512.7

686.35 €

1 Disponibile 46 giorni 10503514.3

13,727.14 €

1 Disponibile 46 giorni 1010003514.3

6,863.57 €

1 Disponibile 46 giorni 105003514.3

18,716.95 €

1 Disponibile 69 giorni 1010005016.9

9,358.48 €

1 Disponibile 25 giorni 105005016.9

25,061.92 €

1 Disponibile 46 giorni 1010007018.7

12,530.95 €

1 Disponibile 46 giorni 105007018.7

34,216.23 €

1 Disponibile 46 giorni 1010009521.7

17,108.11 €

1 Disponibile 8 giorni 105009521.7

41,281.01 €

1 Disponibile 65 giorni 10100012024.7

20,640.50 €

1 Disponibile 65 giorni 1050012024.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Of Cores(Core) 1 Colour outer sheath Nero Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile)
Protection conductor None  Nominal voltage UO 0.6 Nominal voltage U 1
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Concentric conductor None
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, tinned Core identification None
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen True Shape of conductor Round

Supporto tecnico