Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,752.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | - | 4 | 32.3 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
33,615.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | - | 4 | 32.3 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
67,231.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | - | 4 | 32.3 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
10,348.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | - | 4 | 27.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
20,764.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | - | 4 | 27.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
41,528.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | - | 4 | 27.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,342.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 16 | 4 | 22.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
14,733.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 16 | 4 | 22.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
29,466.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 16 | 4 | 22.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,294.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 16 | 5 | 24.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
16,643.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 16 | 5 | 24.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
33,287.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 16 | 5 | 24.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,128.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 10 | 4 | 17.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,283.43 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 305 | 10 | 4 | 17.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
16,566.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 10 | 4 | 17.9 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
5,537.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 10 | 5 | 19.6 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
11,110.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 10 | 5 | 19.6 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
22,221.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 10 | 5 | 19.6 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,385.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 6 | 4 | 14.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,786.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 6 | 4 | 14.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
9,572.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 6 | 4 | 14.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,492.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 6 | 5 | 16 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,007.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 305 | 6 | 5 | 16 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
14,014.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 6 | 5 | 16 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,390.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 6 | 7 | 17.4 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,810.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 6 | 7 | 17.4 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
17,620.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 6 | 7 | 17.4 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
790.08 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 76 | 4 | 4 | 11.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,580.17 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 152 | 4 | 4 | 11.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
31,187.46 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,170.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 305 | 4 | 4 | 11.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
6,341.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 610 | 4 | 4 | 11.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,042.44 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 76 | 4 | 5 | 12.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,084.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 4 | 5 | 12.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,183.43 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 305 | 4 | 5 | 12.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,366.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 4 | 5 | 12.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
427.44 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 9.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
854.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 9.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,715.37 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 9.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,430.77 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 9.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
512.53 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 10 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,025.07 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 10 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,056.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 10 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,113.73 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 10 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
691.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 10.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,383.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 10.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,776.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 10.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
5,553.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 10.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
903.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 11.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,806.17 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 11.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,624.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 11.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,248.45 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 11.8 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,914.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 12 | 16.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
5,848.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 12 | 16.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
11,696.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 12 | 16.2 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,212.62 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 18 | 18.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,452.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 18 | 18.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
16,905.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 610 | 2.5 | 18 | 18.7 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,721.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 2.5 | 25 | 22.5 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
15,494.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 2.5 | 25 | 22.5 | Nero | Altro | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali