Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
54115405 |
54115415 |
54115425 |
54115435 |
54115445 |
54115455 |
54115465 |
54115475 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 15 | |
3.10 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 6 | 19 | 6 | 19 | |
3.47 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | |
3.58 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 13 | 30 | 13 | 30 | |
6.07 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 15 | 36 | 15 | 36 | |
7.75 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | 23 | 46 | 23 | 46 | |
10.62 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | 29 | 55 | 29 | 55 | |
13.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 63 | 39 | 66 | 39 | 66 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | True | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Colour | Blue | Materiale | Plastica |
Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | Sì |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 80 |
Colore | Blu |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali