SKINTOP® MS-M (Codici componente)

SKINTOP® MS-M
  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell' installazione di cavi con grandi diametri. Ora con approvazione IP 69! per processi di pulizia gravosi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53112000
53112010
53112020
53112030
53112040
53112050
53112060
53112070
53112080
53112510
53112512
53112514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

3.17 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5121.5716716

3.90 €

100 Disponibile 8 giorni 107161.510201020

4.40 €

50 Disponibile 5 giorni 108201.513241324

8.13 €

25 Disponibile 5 giorni 108251.517291729

13.57 €

25 Disponibile 8 giorni 109321.521362136

19.37 €

10 Disponibile 5 giorni 109401.528452845

44.47 €

5 Disponibile 5 giorni 1010501.535543554

81.73 €

5 Disponibile 5 giorni 1015631.545674567

98.82 €

5 Disponibile 5 giorni 1015631.555755575

187.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1015751.568956895

586.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10209027811578115

699.43 €

1 Disponibile 5 giorni 102511029813598135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico