Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112105 |
53112115 |
53112125 |
53112135 |
53112145 |
53112155 |
53112165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 12 | 5 | 16 | 5 | 16 | |
5.50 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 16 | 7 | 20 | 7 | 20 | |
6.98 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | 24 | 10 | 24 | |
10.55 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 13 | 29 | 13 | 29 | |
16.65 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | 15 | 36 | 15 | 36 | |
25.48 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 23 | 45 | 23 | 45 | |
53.60 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 50 | 29 | 54 | 29 | 54 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali