UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC (Codici componente)

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
CC-Link per fornire un'automazione di fabbrica e di processo efficiente ed integrata. Resistente a UV, ignifugo. AWM style 300 V. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Lapp Kabel è partner dell'organizzazione CC-Link Partner Association (CLPA), Giappone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170370/100
2170370/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

698.33 €

1 Disponibile 88 giorni 10100

3,491.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Dimensione del conduttore AWG20(0.50sq) No. di core 3 anima (3C)
Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9 Colore Rosso Materiale della guaina PUR
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Triple Outer diameter approx.(mm) 8,5

Supporto tecnico