Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5.5 | 152 | - | |
477.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5.5 | 305 | - | |
323.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 152 | - | |
637.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 300 | - | |
648.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 305 | - | |
396.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.6 | 152 | 10 | |
796.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.6 | 305 | 10 | |
323.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.9 | 100 | 16 | |
491.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.9 | 152 | 16 | |
969.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.9 | 300 | 16 | |
985.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.9 | 305 | 16 | |
533.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.7 | 152 | 20 | |
1,071.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.7 | 305 | 20 | |
720.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.9 | 152 | 24 | |
1,446.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.9 | 305 | 24 | |
826.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.2 | 152 | 32 | |
1,658.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG26(0.12sq) | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.2 | 305 | 32 | |
295.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 152 | - | |
583.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 300 | - | |
593.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 305 | - | |
306.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.7 | 152 | - | |
5,044.75 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.7 | 2500 | - | |
615.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.7 | 305 | - | |
333.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.2 | 152 | - | |
657.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.2 | 300 | - | |
668.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.2 | 305 | - | |
498.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.5 | 152 | 10 | |
999.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.5 | 305 | 10 | |
323.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7.4 | 152 | - | |
649.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7.4 | 305 | - | |
449.93 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8.1 | 152 | - | |
902.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8.1 | 305 | - | |
518.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8.8 | 152 | - | |
1,040.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8.8 | 305 | - | |
472.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.2 | 152 | - | |
948.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.2 | 305 | - | |
514.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 6 anima (6C) | 9.0–9.9 | 9.1 | 152 | - | |
1,033.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 6 anima (6C) | 9.0–9.9 | 9.1 | 305 | - | |
390.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 8 anima (8C) | 10.0 o superiore | 10.2 | 100 | - | |
593.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 8 anima (8C) | 10.0 o superiore | 10.2 | 152 | - | |
1,190.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG20(0.50sq) | 8 anima (8C) | 10.0 o superiore | 10.2 | 305 | - | |
521.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG19(0.65sq) | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 152 | - | |
1,046.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG19(0.65sq) | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 305 | - |
Loading...
Colore | Giallo / Giallo Chiaro | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Number of cores(Core)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali