Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 4.0–4.9 | 4.8 | 100 | 0.14 | - | |
607.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 4.0–4.9 | 4.8 | 1000 | 0.14 | - | |
303.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 4.0–4.9 | 4.8 | 500 | 0.14 | - | |
71.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 4.0–4.9 | 4.9 | 100 | 0.14 | - | |
716.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 4.0–4.9 | 4.9 | 1000 | 0.14 | - | |
358.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 4.0–4.9 | 4.9 | 500 | 0.14 | - | |
105.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 5.0–5.9 | 5.5 | 100 | 0.14 | - | |
1,052.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 5.0–5.9 | 5.5 | 1000 | 0.14 | - | |
526.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 5.0–5.9 | 5.5 | 500 | 0.14 | - | |
123.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 5.0–5.9 | 5.7 | 100 | 0.14 | 10 | |
1,236.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 5.0–5.9 | 5.7 | 1000 | 0.14 | 10 | |
618.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 5.0–5.9 | 5.7 | 500 | 0.14 | 10 | |
130.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 100 | 0.14 | 12 | |
1,304.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 1000 | 0.14 | 12 | |
652.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6.2 | 500 | 0.14 | 12 | |
251.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8 | 100 | 0.14 | 20 | |
2,511.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8 | 1000 | 0.14 | 20 | |
1,255.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8 | 500 | 0.14 | 20 | |
302.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.2 | 100 | 0.14 | 24 | |
3,020.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.2 | 1000 | 0.14 | 24 | |
1,510.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.2 | 500 | 0.14 | 24 | |
355.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 100 | 0.14 | 32 | |
3,550.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 1000 | 0.14 | 32 | |
1,775.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 500 | 0.14 | 32 | |
73.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 100 | 0.25 | - | |
731.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 1000 | 0.25 | - | |
365.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.1 | 500 | 0.25 | - | |
96.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.2 | 100 | 0.25 | - | |
967.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.2 | 1000 | 0.25 | - | |
483.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6.2 | 500 | 0.25 | - | |
125.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.9 | 100 | 0.25 | - | |
1,258.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.9 | 1000 | 0.25 | - | |
629.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.9 | 500 | 0.25 | - | |
197.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.8 | 100 | 0.25 | 12 | |
1,977.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.8 | 1000 | 0.25 | 12 | |
988.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7.8 | 500 | 0.25 | 12 | |
247.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.2 | 100 | 0.25 | 16 | |
2,479.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.2 | 1000 | 0.25 | 16 | |
1,239.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.2 | 500 | 0.25 | 16 | |
118.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7.9 | 100 | 0.5 | - | |
1,181.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7.9 | 1000 | 0.5 | - | |
590.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7.9 | 500 | 0.5 | - | |
151.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8 | 100 | 0.5 | - | |
1,519.90 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8 | 1000 | 0.5 | - | |
759.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8 | 500 | 0.5 | - | |
188.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 100 | 0.5 | - | |
1,885.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 1000 | 0.5 | - | |
942.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 500 | 0.5 | - | |
455.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.2 | 100 | 0.5 | 16 | |
4,556.35 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.2 | 1000 | 0.5 | 16 | |
2,278.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.2 | 500 | 0.5 | 16 | |
548.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.2 | 100 | 0.5 | 20 | |
5,487.39 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.2 | 1000 | 0.5 | 20 | |
2,743.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.2 | 500 | 0.5 | 20 |
Loading...
Colore | Giallo / Giallo Chiaro | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali