Cavi a un'estremità, femmina, M12x1, tipo dritto, con schermatura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8046229
8046230
8046990
8046991
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 24

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 54

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni 28

40.72 €

1 Disponibile 47 giorni 58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Codifica A
Tipo connettore Presa Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Supporto tecnico