Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Temperatura minima(°C) | -25 | Temperatura massima(°C) | +80 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 60 | N. di pin (RJ) | 5 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore | Nero | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali