Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Etichettatura | Compatibile con | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Senza stampa | Morsetto da 2.5mm² | Senza stampa | |
0.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | Morsetto da 4mm² | Senza stampa | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 1 - 10 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 11 - 20 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 21–30 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 31–40 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 41 - 50 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 51–60 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 61 - 70 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 71–80 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 81–90 | Morsetto da 2.5mm² | Numeri di serie | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 1 - 10 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 11 - 20 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 21–30 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 31–40 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 41 - 50 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 51–60 | Morsetto da 4mm² | Numeri di serie | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 1 - 10 | Morsetto da 6mm² | Numeri di serie | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 11 - 20 | Morsetto da 6mm² | Numeri di serie | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | L1, L2, L3, N, PE). | Morsetto da 2.5mm² | L1, L2, L3, N, PE). | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Più | Morsetto da 4mm² | Più | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Meno | Morsetto da 4mm² | Meno | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | PE | Morsetto da 4mm² | PE | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | L1, L2, L3, N, PE). | Morsetto da 4mm² | L1, L2, L3, N, PE). | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | N | Morsetto da 4mm² | N |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Etichettatura
Compatibile con
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali