Trasmettitore LSG-10B per LSG-10 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1289380-BP

Codice componente
1289380-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 130 Misura prodotto (larghezza)(mm) 69
Categoria di lettura CAT III 300 V Peso(g) 130 Compatibile con (dettagli) LSG-10
Con taratura a Standard produttore (senza certificato)

Si trova sulla pagina di Trasmettitore LSG-10B per LSG-10, il codice articolo è il seguente: 1289380-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1289380-BP.

Supporto tecnico