Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.75 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 5 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 1 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.5 | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1.5 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.25 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.25 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 2 | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 1.5 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.5 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 2 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.5 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.25 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.75 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 1 | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 1.5 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 2 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 5 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.75 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 0.5 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 0.25 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 1 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 5 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 2 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.5 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.25 | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 1.5 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 1 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.75 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 1.5 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 0.5 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 0.25 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 5 | |
6.15 € | 1 | 3 giorni | Verde | 2 | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 5 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1.5 |
Loading...
Sezione cavo(mm²) | 0.85 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro connettore(mm) | 4 | Gamma di temperatura(°C) | 0~40 | Diametro/tipo di connettore(mm) | 7.8 |
Tipo di connettore/ingresso A | Connettore a banana 4mm | Tipo di connettore/uscita B | Connettore a banana 4mm | Materiale contatto | Ni |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova di sicurezza | Materiale | Silicone | Caratteristiche spina | Isolato |
Categoria di lettura | CAT IV |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali