Connettore maschio per cavo, bloccaggio in metallo, attacco con terminale a vite (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0429 14 04
99 0437 14 05
99 0487 12 08
99 0525 14 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Sezione connettore (max)
(mm²)
N. di pin (RJ) Numero di pin Tensione nominale (dettagli)
(V)
Materiale contatto Tipo (misc.)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni --4-6Max 0.750.7544250CuZnConnettore per cavo M12 x 1, bloccaggio in metallo

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -604-6Max 0.750.7555125CuZnConnettore per cavo M12 x 1, bloccaggio in metallo

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2306 - 8Max 0.50.508860CuZnConnettore per cavo M12 x 1, bloccaggio in metallo

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni --4-6Max 0.50.5044250CuSn6Connettore per cavo, M12 x 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tipo filettatura M12 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Livello di contaminazione 3 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Collegamento (componenti) A molla Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico