Connettore femmina per cavo con occhiello a saldare, schermabile, uscita cavo 4-6mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 2006 00 03
99 2006 02 03
99 2010 02 04
99 2014 00 05
99 2014 02 05
99 2018 00 05
99 2022 00 06
99 2022 02 06
99 2026 00 07
99 2026 02 07
99 2030 00 12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Diametro cavo
(mm)
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tipo connettore Materiale contatto Tipo (misc.)

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 7-204–664Max 0.750.750.750.75mm² (max)+90-403 DIN35250PresaCon placcatura in argentoPresa per cavo

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 36020-86--0.750.75mm² (max)+70-2033--ConnettoreCon placcatura in argento-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1-20-86--0.750.75mm² (max)+85-4044--ConnettoreCon placcatura in argento-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 6-204–664Max 0.750.750.750.75mm² (max)+90-405 DIN55250PresaCon placcatura in argentoPresa per cavo

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 3-20-86--0.750.75mm² (max)+85-2555--ConnettoreCon placcatura in argento-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 660204–664Max 0.750.750.750.75mm² (max)+90-405 Stereo-DIN5560PresaCon placcatura in argentoPresa per cavo

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5-204–664Max 0.750.750.750.75mm² (max)+90-406 DIN65250PresaCon placcatura in argentoPresa per cavo

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 36020-86--0.750.75mm² (max)+70-2066--ConnettoreCon placcatura in argento-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 5-204–664Max 0.750.750.750.75mm² (max)+90-40775250PresaCon placcatura in argentoPresa per cavo

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1-20-86--0.750.75mm² (max)+85-4077--ConnettoreCon placcatura in argento-

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 360244–664Max 0.250.250.250.25 mm² (max)+90-401212360PresaCon placcatura in oroPresa per cavo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Serie (connettori) 581
Tensione di prova(VAC) 875 Livello di contaminazione 2 Materiale custodia CuZn
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Contatto guida (PE) No
Con tenuta Viti

Supporto tecnico