Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 0231 20 04 |
79 0235 20 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 400 | 16 | 4 x 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | 18 | 4 x 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 6 + PE | 6 + PE | 8 | 4000 |
Loading...
Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 8.6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 8.6 | Angolo di attacco(°) | 180 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2 |
Serie (connettori) | 692 | Misura | PG9 | Livello di contaminazione | 3 |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ag (argento) | Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III |
Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore per cavo con cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali