Connettori D-SUB femmina a 180° (Codici componente)

Connettori D-SUB femmina a 180°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 66 118 6500
09 66 118 7500
09 66 151 6513
09 66 155 6511
09 66 218 6500
09 66 218 7500
09 66 251 6513
09 66 318 7500
09 66 351 6512
09 66 351 6513
09 66 418 6500
09 66 418 7500
09 67 009 4704
09 67 009 4715
09 67 009 4755
09 67 015 4704
09 67 015 4755
09 67 025 4701
09 67 025 4704
09 67 025 4715
09 67 025 4755
09 67 037 4701
09 67 037 4715
09 67 050 4701
09 67 050 4704
09 67 050 4715
09 67 237 4704
09 67 250 4704
09 67 250 4715
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Numero di pin N. file Tensione di prova
(kV)
Corrente nominale (dettagli) Cicli di accoppiamento (azionamenti) Gamma temperatura
(°C)
Tipo di contatto Caratteristiche connettore Tipo di custodia Collegamento (componenti) Misura filettatura Superficie di contatto Passo griglia
(mm)
Tipo di contatto (D-SUB) Marchi di certificazione/standard Materiale contatto Materiale (dettagli) Tipo (misc.) Attacco Compatibile con (dettagli)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni max 292--25055ºC – +125Contatti a perforazione d'isolante+ foro per giocoMateriale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27-DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-VOMorsettiera femminaCavo AWG 28/7/AWG 26/7
Cavo AWG 30/1/AWG 28/1
Filo rigido AWG 30/1/AWG 28/1

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -92--50--+ collare protettivo in acciaio-Con perforazione d'isolante-Con placcatura in oro1.27--Ni----

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.592-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati--Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 6/5 max92-6/5 max--55°C – +125°C--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro, UL 94 VOSaldaturaM3---DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807Lega di rame-Morsettiera femmina--

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni max 2152--25055ºC – +125Contatti a perforazione d'isolante+ foro per giocoMateriale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27-DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-VOMorsettiera femminaCavo AWG 28/7/AWG 26/7
Cavo AWG 30/1/AWG 28/1
Filo rigido AWG 30/1/AWG 28/1
-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -152--50--+ collare protettivo in acciaio-Con perforazione d'isolante-Con placcatura in oro---Ni----

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.5152-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati--Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina--
-

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni -252--50--+ collare protettivo in acciaio-Con perforazione d'isolante-Con placcatura in oro---Ni----

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -252--250--+ collare protettivo in acciaio-Saldatura-Con placcatura in oro---Ni----

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.5252-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati--Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina--

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni max 2372--25055ºC – +125Contatti a perforazione d'isolante+ foro per giocoMateriale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27-DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-VOConnettore femminaCavo AWG 28/7/AWG 26/7
Cavo AWG 30/1/AWG 28/1
Filo rigido AWG 30/1/AWG 28/1
-

20.23 €

1 Disponibile 8 giorni -372--50--+ collare protettivo in acciaio-Con perforazione d'isolante-Con placcatura in oro---Ni----

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -92--50-55 - 125-+ collare protettivo in acciaio con cavità-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti lavorati-Ni----

5.33 €

1 3 giorni max: 6.592-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati-Materiale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Terminali a saldare----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-V0Morsettiera femminaCollegamento a saldare-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni max 7.5921Max 7.5-55ºC – +125--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807--Morsettiera femmina--

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni -152--50-55 - 125-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti lavorati-Ni----

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni max 7.51521Max 7.5-55ºC – +125--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807--Morsettiera femmina--

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -252-----+ foro per gioco-Crimpatura----------

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -252--50-55 - 125-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti lavorati-Ni----

13.75 €

1 Disponibile 9 giorni max: 6.5252-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati-Materiale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Terminali a saldare----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-V0Morsettiera femminaCollegamento a saldare-

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni max 7.52521Max 7.5-55ºC – +125--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Saldatura----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807--Morsettiera femmina--

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -372-----+ foro per gioco-Crimpatura----------

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.5372-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati-Materiale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Terminali a saldare----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-V0Morsettiera femminaCollegamento a saldare-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -503-----+ foro per gioco-Crimpatura----------

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni -502--50-55 - 125-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti lavorati-Ni----

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.5503-Max 6.5-55ºC – +125Contatti punzonati-Materiale per stampaggio termoplastico, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Terminali a saldare----DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Polimero a cristalli liquidi (LCP) ad alta temperatura, UL 94-V0Morsettiera femminaCollegamento a saldare-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni -372--250-40 - +85-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti punzonati-Ni----

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -503--50-40 - +85-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti lavorati-Ni----

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -503--250-40 - +85-+ collare protettivo in acciaio-Terminali a saldare-Con placcatura in oro-Contatti punzonati-Ni----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Tipo connettore Presa Tipo di connettore (categoria) Connettori D-SUB femmina

Supporto tecnico