Connettore industriale Han serie Han Com - Inserti (Codici componente)

Connettore industriale Han serie Han Com - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 38 006 2611
09 38 006 2701
09 38 006 2711
09 38 012 2601
09 38 012 2701
09 38 042 3101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin Nucleo connettore
(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (max)
(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (min)
(mm²)
Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)
(mm²)
Corrente di prova
(A)
Caratteristiche connettore Tipo (misc.) Tipo di connettore (categoria) Attacco Misura

65.03 €

1 Disponibile 3 giorni 8304+PE4 + PE1.5–16--1680contatti con placcatura stagnoInserto per pinInserto per pinViti16B
-

89.32 €

1 Disponibile 3 giorni 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4+PE/2 (gamma di consumo/controllo)4+2+PE1.5–16/0.5–2.5mm² (contatti di consumo/controllo)2.50.51680/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contatti con placcatura in argento (alimentazione + controllo)Inserto portacontatti femminaInserto portacontatti femminaViti16B

82.77 €

1 Disponibile 20 giorni 8304+PE4 + PE1.5–16--1680contatti con placcatura stagnoInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femminaViti16B

80.60 €

1 Disponibile 3 giorni 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4+PE/8 (gamma di consumo/controllo)4+8+PE1.5–16/0.5–2.5mm² (contatti di consumo/controllo)2.50.51680/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contatti con placcatura in argento (alimentazione + controllo)Inserto per pinInserto per pinViti24B

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4+PE/8 (gamma di consumo/controllo)4+8+PE1.5–16/0.5–2.5mm² (contatti di consumo/controllo)2.50.51680/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contatti con placcatura in argento (alimentazione + controllo)Inserto portacontatti femminaInserto portacontatti femminaViti24B

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 690/160 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)6+PE/36 (gamma di consumo/controllo)6+36+PE1.5–6/0.14/2.5mm² (contatti di potenza / contatti di controllo)2.50.14640/10 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contatti con placcatura in oroInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femminaCrimpatura16B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²) 1.5
Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Gamma temperatura(°C) -40 - +125
Colore Grigio Collegamento (componenti) Viti Contatto guida (PE)
Serie (connettori Han) Han® Com

Supporto tecnico