Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
286-442 |
286-602 |
286-604/004-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (pz.) | N. di pioli/gradini (°C) | Tensione di esercizio | Capacità di commutazione (max.) (V) | Corrente di commutazione (max.) (VA) | Tensione di commutazione (max.) (A) | Peso (VDC) | Durata | Materiale contatto | Funzioni (relè) | Caratteristiche scala | Tipo di scala (categoria) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 169.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | +40 | - | 230 | 1250 | 5 | 250 | - | 5 x 10 7 cicli | Lega Ag | Disattivazione ritardo con contatto ausiliario | - | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | +40 | 5 | 24 | 2000 | 6 | 380 | 6.9 | 5 x 10 7 cicli | AgCdO | Bordo di entrata a scatto singolo | pieghevole | Scala a gradini | Alluminio | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | +70 | 7 | 24 | - | - | 250 | 10.8 | - | AuAg 10 | Attivazione ritardo | pieghevole | Scala a gradini | Alluminio |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 82.5 | Larghezza(mm) | 20 | Dimensione profondità(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Tensione nominale(VAC) | 250 | Tipo di contatto(kg) | 1 scambio |
Collegamento (componenti) | Connettore | Tipo di relè (categoria) | TDR | Tipo (relè di temporizzazione) | Monofunzionale |
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(pz.)
N. di pioli/gradini(°C)
Tensione di esercizio
Capacità di commutazione (max.)(V)
Corrente di commutazione (max.)(VA)
Tensione di commutazione (max.)(A)
Peso(VDC)
Durata
Materiale contatto
Funzioni (relè)
Caratteristiche scala
Tipo di scala (categoria)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali