Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 6.3 | Tensione nominale(V) | 250 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + portafusibili girevole |
Configura
Proprietà di base
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali