Connettore femmina per 1 conduttore, angolato 722【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore femmina per 1 conduttore, angolato 722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-112/026-035
722-102/026-000
722-103/026-000
722-104/026-000
722-106/026-000
722-107/026-000
722-108/026-000
722-109/026-000
722-110/026-000
722-111/026-000
722-112/026-000
722-114/026-000
722-116/026-000
722-120/026-000
722-202/026-000
722-203/026-000
722-204/026-000
722-205/026-000
722-206/026-000
722-207/026-000
722-208/026-000
722-209/026-000
722-210/026-000
722-212/026-000
722-214/026-000
722-216/026-000
722-220/026-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Connection direction Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
AWG max AWG (min) Spaziatura contatti
(mm)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Colore Serie (connettori)
-

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 16-Tipo dritto---------1212Grigio chiaro721

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.7512.4023.902.50.0812285922Grigio chiaro722

278.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.7517.4023.902.50.0812285933Grigio chiaro722

359.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.7522.4023.902.50.0812285944Grigio chiaro722

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7532.402.50.0812285966Grigio chiaro722

304.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7537.42.50.0812285977Grigio chiaro722

348.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7542.402.50.0812285988Grigio chiaro722

377.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7547.402.50.0812285999Grigio chiaro722

420.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7552.402.50.081228591010Grigio chiaro722

229.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7557.402.50.081228591111-722

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7562.402.50.081228591212Grigio chiaro722

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7572.42.50.081228591414Grigio chiaro722

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.7582.402.50.081228591616Grigio chiaro722

207.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto23.9022.75102.402.50.081228592020Grigio chiaro722

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto19.9012.4022.752.50.0812285922Grigio chiaro722

278.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ----------------

359.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.4019.9022.752.50.0812285944Grigio chiaro722

447.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9027.402.50.0812285955Grigio chiaro722

267.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9032.402.50.0812285966Grigio chiaro722

163.96 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9037.42.50.0812285977Grigio chiaro722

213.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9042.402.50.0812285988Grigio chiaro722

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9047.402.50.0812285999Grigio chiaro722

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9052.402.50.081228591010Grigio chiaro722

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9062.402.50.081228591212Grigio chiaro722

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9072.42.50.081228591414Grigio chiaro722

169.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.9082.402.50.081228591616Grigio chiaro722

207.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15320ad angolo retto22.7519.90102.402.50.081228592020Grigio chiaro722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Merci industriali

Supporto tecnico