Connettore femmina per 1 conduttore, piastra di fermo 2091【50-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2091-1102
2091-1103
2091-1104
2091-1105
2091-1105/000-1000
2091-1105/000-5000
2091-1106
2091-1106/000-1000
2091-1106/000-5000
2091-1108
2091-1108/000-1000
2091-1108/000-5000
2091-1110
2091-1110/000-1000
2091-1110/000-5000
2091-1112
2091-1112/000-1000
2091-1112/000-5000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila

196.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 11.407.003022

240.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 11.4010.53033

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 1411.403044

184.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 17.511.403355

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 17.511.403355

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 17.511.403355

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 2111.403366

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 2111.403366

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 2111.403366

268.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 28.0011.403388

296.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 28.0011.403388

296.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 28.0011.403388

335.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 35.0011.40381010

364.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 35.0011.40381010

364.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 35.0011.40381010

397.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 38.0011.4042.001212

420.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 38.0011.4042.001212

420.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 38.0011.4042.001212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2
AWG max 14 AWG (min) 24 Spaziatura contatti(mm) 3.50
Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 N. file 1 Materiale contatto Catodo in rame
Materiale custodia Poliftalammide (PPA GF) Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore pin - PCB
Tipo connettore Maschio Caratteristiche connettore + maniglia a fascia Collegamento (componenti) Stampa
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2091
Merci industriali

Supporto tecnico