Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1102/002-000 |
2091-1103/002-000 |
2091-1104/002-000 |
2091-1105/002-000 |
2091-1106/002-000 |
2091-1106/002-1000 |
2091-1108/002-000 |
2091-1110/002-000 |
2091-1112/002-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Caratteristiche connettore | Connettori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12.40 | 7.00 | 31 | 2 | 2 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | da scheda a scheda | ||
252.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 12.40 | 10.5 | 31 | 3 | 3 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
290.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 14 | 12.40 | 31 | 4 | 4 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 17.5 | 12.40 | 34 | 5 | 5 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + maniglia a fascia | filo-scheda | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 28.00 | 12.40 | 34 | 8 | 8 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
341.73 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 35.00 | 12.40 | 39.00 | 10 | 10 | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | filo-scheda | |||
402.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 14 | AWG (min) | 24 | Spaziatura contatti(mm) | 3.50 |
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - PCB | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Serie (connettori) | 2091 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Connettori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali